Кульовий клапан VZBF
Двоелементний кульовий кран з нержавіючої сталі для рідких і газоподібних середовищ простий в обслуговуванні. Його пожежобезпечна конструкція відповідає вимогам API 607.
- Приєднувальний фланець відповідно до DIN 1092-1 або ANSI 150
- Сертифікація Fire Safe
- Версія з нержавіючої сталі
- Придатний для автоматизації 2-ходовий фланцевий кульовий кран
- Монтажний фланець відповідно до ISO 5211
- Захищений від видування вал
- Можливе ручне керування за допомогою ручного важеля