Лінійний портал YXCL
Для вертикальних двовимірних рухів. Безпечний і точний завдяки високій механічній жорсткості навіть при дуже довгих ходах до 3000 мм у напрямку Y. Сконфігуруйте та замовте онлайн лише за три кроки з допомогою Handling Guide Online!
- Готова до встановлення повна система, включаючи гнучкий кабель-канал для прокладки кабелів або трубок, а також відповідний пакет контролера двигуна та двигуна.
- Для двовимірних рухів у вертикальному робочому просторі
- Гнучкий робочий простір завдяки масштабованим ходам у напрямках Y та Z
- Концепція послідовного кінематичного приводу на основі зубчастоременних та шпиндельних вісей
- Вертикальна вісь на вибір - пневматична або електрична
- Висока механічна жорсткість і міцна конструкція
- Ідеально підходить для довгих ходів і великих навантажень
- Ідеально вписується в наш широкий асортимент електромеханічних приводів, двигунів, контролерів приводів і систем керування