Цангові фітинги для пневмоостровів
Додому
Продукти
Технологія підключення
Технологія електричного підключення
Роз'єм
Цангові фітинги для пневмоостровів
NECL
Лінійний роз’єм NECL
Розетка для підключення до мережі, вилка для підключення до мережі
Форма пряма або кутова
Для різьби M12x1 L-кодування відповідно до EN 61076-2-111
для діаметру кабеля 8 … 13 мм
Downloads
NECL_EN.PDF