Манометр MA
Манометр відповідно до DIN EN 837-1 для установки на передній панелі або в лінії. Діапазон відображення до 16 bar або 230 psi
- Версії на основі EN 837-1, опціонально зі шкалою з червоно-зеленими зонами
- Пневматичне з'єднання через R, G або метричну різьбу, цанговий фітинг
- Одиниці вимірювання bar, psi, MPa