Сильфонний захват DHEB

Для обережного внутрішнього захоплення крихких деталей: сильфонний захват DHEB затискає корисні навантаження на їх внутрішньому контурі.
  • 11 розмірів для діаметра захоплення від 8 до 85 мм
  • Напрямок руху сильфону вгору або вниз
  • Рызні матеріали сильфона: EPDM або силікон
  • Бічне підключення повітря, з отвром посередині, або по центру зверху
  • Оптимізований високоякісний процес руху: запобігає подряпинам на заготовках
  • Додаткова безпека: опціональний контрль за допомогою датчиків наближення
  • Для обережного внутрішнього захоплення крихких заготовок