Відсічний клапан, електричний HEE

  • Електричний пневморозподільник 3/2 для живлення і вихлопу пневматичних систем
  • До з’єднання 3 можна приєднати глушник або відвести відпрацьоване повітря через трубку
  • З електромагнітною котушкою, без розетки
  • Позиції електромагнітної котушки 4 x 90°
  • Ручне дублювання з фіксацією та без фіксації
  • Напруга живлення 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Розміри MINI, MIDI, MAXI