Завдяки силі захоплення до 400 Н і ходу до 56 мм, HEPP можна використовувати для широкого діапазону заготовок як за розміром, так і за типом матеріалу.
Все, що вам потрібно зробити, це ввести параметри положення, ходу, швидкості, прискорення або сили захоплення. Завдяки цій інформації та динамічному електродвигуну легко налаштувати HEPP відповідно до ваших індивідуальних вимог. Його поведінку при русі та поводження з деталями також можна ідеально визначити для складних виробничих процесів в електроніці та виробництві дрібних деталей, автоматизації лабораторій і спеціальному машинобудуванні.
Інтегрований контролер робить HEPP дуже компактним. А зв’язок через такі інтерфейси, як PROFINET®, EtherNet / IP®, EtherCat®, дозволяє легко вводити в експлуатацію, параметризувати та контролювати в режимі реального часу. За допомогою EtherCat® із ПЛК Festo CPX-E ви можете оптимізувати свої процеси та отримати інтелектуальні системні рішення із сумісними продуктами.
У разі припинення подачі струму перевірене вбудоване гальмо забезпечує безпечну зупинку.