Пережимний клапан VZQH

Запірний клапан VZQH - це гігієнічний відсічний з ручним керуванням та дозуючий клапан , який інноваційним чином поєднує в собі переваги кульового та мембранного клапанів.
  • Ручний 2/2клапан для рідин, пилоподібних середовищ, твердих речовин і сумішей
  • Закрито в положенні важеля 90°, зафіксовано блокуванням синього запобіжного елемента
  • Автоматичне повернення в закрите положення (NC) при відпусканні ручного важеля за допомогою сили пружини
  • Захоплює кожен 15° за допомогою синього запобіжного елемента для рівномірного потоку середовища
  • Можна захистити від ненавмисного спрацьовування
  • Придатний для прямого контакту з харчовими продуктами відповідно до Європейського регламенту (ЄС) № 1935/2004