Сильфонний захват DHEB
Для обережного внутрішнього захоплення крихких деталей: сильфонний захват DHEB затискає корисні навантаження на їх внутрішньому контурі.
- 11 розмірів для діаметра захоплення від 8 до 85 мм
- Напрямок руху сильфону вгору або вниз
- Рызні матеріали сильфона: EPDM або силікон
- Бічне підключення повітря, з отвром посередині, або по центру зверху
- Оптимізований високоякісний процес руху: запобігає подряпинам на заготовках
- Додаткова безпека: опціональний контрль за допомогою датчиків наближення
- Для обережного внутрішнього захоплення крихких заготовок