Пневматичний клапан з розділенням середовища VZDB

VZDB є клапаном з пневматичним приводом, тому підходить для середовищ, де слід уникати електричних сигналів.
  • Компактна ширина 10 мм
  • Легке очищення завдяки відокремленню від робочого середовища
  • Високоякісні матеріали, які також підходять для агресивних середовищ
  • Для дозування, аспірації та тахнічних рішень з безперервним потоком
  • Розроблено відповідно до ISO 13485