Пневмоострів VTEP

Висока точність і динаміка для компактного багатоканального регулювання тиску при низьких витратах. Ідеально підходить для багатьох галузей промисловості, таких як електроніка та напівпровідники, Life Science, текстиль, виробництво акумуляторів та багато інших.
  • Острівець пропорційного клапана з п'єзотехнологією
  • Дуже компактний: 10 каналів шириною менше 120 мм
  • Високодинамічний і точний контроль тиску і вакууму
  • Дуже гнучкий: настроювані параметри керування
  • Цифровий комунікаційний інтерфейс EtherCAT
  • Дуже низьке споживання електроенергії
  • Без зносу, без зносу, без викидів
  • Безшумна робота
  • Надійна робота завдяки ефективному контролю