Позиційний трансміттер SDAC-MHS
Компактний і тому ідеальний там, де дуже мало місця: Давач положення і програмований циліндровий вимикач з 2 комутаційними виходами для C-слота в одному пристрої. Програмований і з IO-Link®.
- Принцип вимірювання: магнітний Hall
- Відстань виявлення до 35 мм
- IO-Link, 2 програмованих комутаційних виходи
- Аналоговий вихід 0 ... 10 V
- Дуже компактна конструкція робить пристрій особливо придатним для роботи з пневматичними захватами, компактними пневмоциліндрами та будь-якими застосуваннями, які потрібно виконувати в обмеженому просторі
- Світлодіодні індикатори стану
- Довжина кабелю 0,3, 2,5 м
- Підходить для круглого пазу