• Продукти
  • Завантаження

Давач положення та наближення в одному пристрої: SDAC-MHS для С-подібного пазу

SDAC-MHS забезпечує безконтактний зворотний зв'язок про положення поршня в приводах з магнітним опитуванням. SDAC-MHS доступний у версії з інтерфейсом IO-Link або з класичним аналоговим виходом 0 ... 10 В.

Варіант IO-Link поєднує дві функції в одному пристрої.


1. Як давач положення, він надає вихідний сигнал, пропорційний переміщенню в діапазоні виявлення. Це передбачено стандартом зв'язку IO-Link. Крім того, 4 канали можуть бути запрограмовані як давачі наближення, віконні компаратори або гістерезисні компаратори через IO-Link.

2. Як програмований давач наближення, SDAC-MHS забезпечує двійковий зворотний зв'язок про положення поршня. Вихідний сигнал 24 В є стандартним. Дві точки перемикання давачів наближення можна запрограмувати в зоні виявлення за допомогою ємнісної кнопки керування - безпосередньо на пристрої. Налаштування давача наближення за допомогою кнопки навчання відбувається набагато швидше, ніж налаштування двох давачів циліндрів вручну. Оскільки PNP/NPN/NO/NC можна запрограмувати безпосередньо на пристрої, це значно зменшує кількість деталей і версій, які потрібно тримати під рукою.

Завдяки дуже маленькому розміру SDAC-MHS є ідеальним рішенням для захватів, компактних циліндрів і всіх застосувань з обмеженим монтажним простором.

Режим роботи: давач наближення

  • Використання переважно для невеликих приводів, таких як компактні циліндри та захвати з С-подібним пазом
  • Дві точки перемикання в діапазоні виявлення SDAC-MHS можна встановити за допомогою навчання
  • Встановлення двох давачів наближення не потрібне

Режим роботи: давач положення

  • В основному використовується для невеликих приводів, таких як компактні циліндри і захвати з С-подібними пазами
  • Забезпечує отримання постійного зворотного зв’язку щодо руху поршня в межах діапазону виявлення
  • Основні сфери застосування - моніторинг процесів і виявлення об'єктів