Позиційний трансміттер SDAT-MHS
Позиційний трансміттер для Т-образного паза, можна використовувати згори, програмований, універсальне стандартне рішення.
- Принцип вимірювання: магнітний Hall
- Дальність виявлення 50, 80, 100, 125, 160 mm
- Аналоговий вихід 0... 10 В або 4... 20 мА
- Програмований вихід IO-Link / цифровий вихід
- Спосіб монтажу - у паз зверху, кріплення за допомогою гвинта
- Світлодіодні індикатори стану
- Довжина кабелю 0,3 м
- Підходить для пазу типу Т