• Продукти
  • Завантаження

Давач положення для великих і малих пневмоприводів

Положення поршня завжди має визначатися з повторюваною точністю, незалежно від того, чи це для моніторингу процесів загвинчування, клепання, ультразвукового зварювання, пресування та затискання, чи для виявлення об’єктів. Тепер існує економічно ефективна альтернатива дорогим енкодерам або механічним потенціометрам: програмований SDAT-MHS з аналоговим зворотнім зв’язком.

Безпечний і точний

5 типорозмірів давача положення відповідають найбільш вживаним ходам пневмоциліндрів Festo. Ось чому SDAT-MHS фіксує ходи повністю, не перевищуючи довжину пневмоциліндра. При цьому, діпазон виявлення також не менший за хід пневмоцилідра. Корисною характеристикою є те, що SDAT-MHS визначає повну довжину ходу, включаючи кінцеві положення. Відповідно додаткові давачі в кінцевих положеннях зайві.

Високоефективний

Аналогові виходи по струму або напрузі, програмовані виходи та IO-Link поєднані в одному пристрої. В результаті користувачі можуть насолоджуватися максимальною гнучкістю при виборі обробки сигналу за допомогою лише одного контролера.

Економний

За допомогою зрозумілого графічного інтерфейсу у режимі IO-Link можна запрограмувати до 4 окремих каналів, кожен може працювати як давач положення, віконний компаратор або компаратор гістерезису. Практично з усіма програмами можна працювати без програмування аналогового виходу в ПЛК.

Основні переваги представлені продакт-менеджером

Ознайомтесь з перевагами давача положення серії SDAT-MHS у відео: