Позиційний трансміттер SDAS-MHS

Позиційний трансміттер і програмований циліндричний вимикач з 2 комутаційними виходами для Т-подібного паза, може використовуватися згори, програмований, компактний дизайн і, отже, ідеальне рішення для всіх застосувань з обмеженим монтажним простором.
  • Принцип вимірювання: магнітний Hall
  • Дальність виявлення до 52 мм
  • IO-Link, 2 програмованих комутаційних виходи
  • Можна використовувати в пазу зверху
  • Дуже компактна конструкція робить пристрій особливо придатним для роботи з пневматичними захватами, компактними пневмоциліндрами та будь-якими застосуваннями, які потрібно виконувати в обмеженому просторі
  • Світлодіодні індикатори стану
  • Довжина кабелю 0,3, 2,5 м
  • Підходить для пазу типу Т