Позиційний трансміттер SMAT-8M
Давач положення для Т-образного паза, може монтуватись зверху, компактна конструкція і, отже, ідеальне рішення для всіх застосувань з обмеженим монтажним простором.
- Принцип вимірювання: магнітний Hall
- Дальність виявлення до 52 мм
- Аналоговий вихід 0 ... 10 V
- Дуже компактна конструкція робить пристрій особливо придатним для роботи з пневматичними захватами, компактними пневмоциліндрами та будь-якими застосуваннями, які потрібно виконувати в обмеженому просторі
- Спосіб монтажу - у паз зверху, кріплення за допомогою гвинта
- Світлодіодні індикатори стану
- Довжина кабелю 0,3 м
- Підходить для пазу типу Т