Радіальний захват HERC
Електричний радіальний захват HERC пропонує просте та економічне рішення для радіальних рухів захвату на відстань до 180°. Ідеально підходить для простих завдань типу «Pick and Place», де електричне рішення є кращим за пневматичне. Ідеально підходить для сучасних тенденцій електрифікації автоматизації.
- Ідеально підходить для радіальних рухів захвату на 180° та переміщення деталей у обмеженому просторі
- «Plug and work»: Вбудований контролер з інтерфейсом вводу-виводу дозволяє заощадити кошти та спростити підключення
- Просте управління входом-виходом для руху відкриття/закриття
- Сила захвату, що регулюється вручну в межах 4 ступенів для адаптації до р ізних деталей
- Пружна та точна напрямна на кулькових підшиниках
- Різноманітні варіанти кріплення та монтажу
- Рекомендовано для виробничих ліній для виготовлення Li-ion акумуляторів, F1A
- Харчовий мастильний матеріал NSFH1
- Ідеально вписується в наш широкий асортимент електромеханічних приводів, двигунів, контролерів приводів і систем керування