Радіальний захват HGRT
Для важких завдань: міцний радіальний захват із синхронізованою направляючою ланкою.
- Надійна та точна кінематична система для максимального поглинання моменту та тривалого терміну служби
- Надійне захоплення завдяки прецизійним напрямним ковзання
- Кулісна напрямна
- Оптимальний час циклу завдяки вільно регульованим кутам відкривання до 90° на кожен палець захвату
- Може використовуватися як захват двосторонньої або односторонньої дії.
- Варіант односторонньої дії або із забезпеченням сили захоплення, пружина закриває щелепи захвату (NC)
- Підходить як для зовнішнього так і для внутрішнього захвату
- Різноманітні варіанти адаптації на приводах