Remote I/O system CPX-AP-L

Нові модулі CPX-AP-L в IP20 можуть бути легко інтегровані в систему CPX-AP, включаючи технологію клапанів. Для наскрізного підключення до мережі та економічно ефективної інтеграції давачів і виконавчих механізмів, таких як безконтактні вимикачі і окремі клапани.
  • Децентралізована зручна система вводу/виводу в IP65/IP67
  • Гнучка віддалена система вводу-виводу з найвищою продуктивністю
  • Розширювана та найпростіша комбінація CPX-AP-I та CPX-AP-A для формування узгодженої системи
  • Послідовне підключення, включаючи розширені можливості діагностики, підвищення доступності і продуктивності машини
  • Проста інтеграція в контролер на ваш вибір: PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, Profibus
  • Високопродуктивна система віддалених входів-виходів, яка гнучко об'єднує в мережу 80 модулів у режимі реального часу зі швидкістю передачі даних 200 Mbaud
  • Довжина кабелю до 50 м між кожним модулем забезпечує великі розміри системи
  • Ідеально вписується в наш широкий асортимент електромеханічних приводів, двигунів, контролерів приводів і систем керування
  • Please bear in mind: the necessary plug connectors must be bought separately