Реле тиску PEV, VPEV

Індикатор тиску або вакууму у міцному литому алюмінієвому корпусі з роз'ємом відповідно до EN 175301-803 або EN 60947-5-2.
  • Механічне реле тиску і вакууму
  • Регульована точка перемикання
  • Монтаж: гвинтовий, через наскрізні отвори або на DIN-рейку
  • Візуальна шкала для встановлення тиску
  • Сертифікат: CCC, c UL us - Recognized (OL), RCM Mark