Розетка/штекер NECB

  • З'єднувачі для кабелів різних діаметрів і перерізів
  • Гвинтові клеми з широким діапазоном номінальних перерізів до 0,75 мм
  • Дозвіл UL
  • Випробувано відповідно до IEC 61010-1 і IEC 61010-2-202 для клапанів Festo
  • Високий ступінь захисту IP 65 і IP 67
  • Кращі ущільнення (FPM)
  • Розширений температурний діапазон: -25 ... +90°C