Серводвигун EMMB-AS
Недорогий і особливо компактний синхронний серводвигун змінного струму для простих завдань позиціонування.
- Базова серія - для економічно чутливих, простих завдань позиціонування
- 3 розмірів двигуна до 2 довжин на вибір
- Безщітковий синхронний серводвигун з ротором з постійними магнітами
- Цифровий однооборотний абсолютний енкодер, багатооборотний як опція
- Міцний, динамічний, точний
- Оптимізована техніка підключення
- Клас захисту IP65 (для корпусу двигуна та кабельних з’єднань (без штепсельних роз’ємів)) і до IP 54 (на валу двигуна з ущільненням валу)
- Опціонально з утримуючим гальмом
- Ідеально вписується в наш широкий асортимент електромеханічних приводів, двигунів, контролерів приводів і систем керування