Серводвигун EMMB-AS

Недорогий і особливо компактний синхронний серводвигун змінного струму для простих завдань позиціонування.
  • Базова серія - для економічно чутливих, простих завдань позиціонування
  • 3 розмірів двигуна до 2 довжин на вибір
  • Безщітковий синхронний серводвигун з ротором з постійними магнітами
  • Цифровий однооборотний абсолютний енкодер, багатооборотний як опція
  • Міцний, динамічний, точний
  • Оптимізована техніка підключення
  • Клас захисту IP65 (для корпусу двигуна та кабельних з’єднань (без штепсельних роз’ємів)) і до IP 54 (на валу двигуна з ущільненням валу)
  • Опціонально з утримуючим гальмом
  • Ідеально вписується в наш широкий асортимент електромеханічних приводів, двигунів, контролерів приводів і систем керування