Кроковий двигун EMMT-ST
Крокові двигуни з сертифікатом UL та надійним підключенням для завдань з підвищеними вимогами до ступеня захисту IP.
- Двигун в класі захисту IP65 (IP40 для валу двигуна)
- Абсолютний енкодер, одно- або багатооборотний (без батареї)
- 3 розміри фланців MH: 0,25 Нм ... 9,4 Нм
- Опціонально з утримуючим гальмом
- Автоматичне визначення двигуна за допомогою "електронної типової таблички" з таблицею корекції двигуна
- Можливий діапазон застосування до -15°C
- Кабель OCP (One Cable Plug) із суцільним штекером M17, поворот на 310°
- Довжина кабелю до 25м
- Ідеально вписується в наш широкий асортимент електромеханічних приводів, двигунів, контролерів приводів і систем керування