Шаровий кран VZBF

Двокомпонентний шаровий кран із нержавіючої сталі, простий у технічному обслуговуванні, призначений для роботи з рідкими та газоподібними середовищами.
  • Приєднувальний фланець відповідно до DIN 1092-1 або ANSI 150
  • Сертифікація Fire Safe
  • Версія з нержавіючої сталі
  • Придатний для автоматизації 2-ходовий фланцевий кульовий кран
  • Монтажний фланець відповідно до ISO 5211
  • Захищений від видування вал
  • Можливе ручне керування за допомогою ручного важеля