Система автоматизації CPX-E

Як система автоматизації, CPX-E можна використовувати як контролер для маніпулятора, як головний контролер Ether-CAT або контролер руху з IP20, або як компактний і недорогий віддалений блок входів/виходів.
  • Сучасна система керування з високою продуктивністю
  • Інтерфейси Fieldbus Master, EtherCAT master, Fieldbus Slave інтерфейси, PROFINET, EtherNet/IP, PROFIBUS, модуль цифрових входів EtherCAT (16DI), модуль цифрових виходів (8DO/ 0,5A)
  • Модуль аналогових входів (струм, напруга), модуль аналогових виходів (струм, напруга)
  • Сучасне програмування з CODESYS V3 відповідно до IEC 61131-3
  • Інтеграція функцій SoftMotion (SoftMotion)
  • Компактна I/O збірка
  • Легкий монтаж системи управління
  • Ідеально вписується в наш широкий асортимент електромеханічних приводів, двигунів, контролерів приводів і систем керування