Стандартний клапан з пілотним керуванням VSVA-F

Стандартні клапани з електроприводом за стандартом ISO 5599-1 з трубкою якоря та інтерфейсом пілотного клапана за стандартом ISO 15218.
  • Згідно зі стандартом ISO 5599-1
  • Міцний металевий корпус
  • Комплексні функції клапанів: 5/2, 5/3, 2х3/2, 2х2/2
  • Різноманітний вибір електричних підключень
  • Широкий вибір варіантів напруги, постійної та змінної напруги
  • Комплексне вертикальне з'єднання: регулятор тиску, дросель, вертикальна запірна плита тощо
  • Зручний конфігуратор клапанів для вибору потрібного типу клапана
  • Можлива збірка блоку з розмірами ISO 1, 2 і 3