Тривимірний портал YXCR
Декартовий робот для тривимірних рухів. Забезпечує довгі ходи до 3000 мм у напрямку X, навіть при високих навантаженнях. Може використовуватися універсально, комбінуючи кілька осьових модулів. Налаштуйте та замовляйте онлайн лише за три кроки з допомогою Handling Guide Online!
- Готова до встановлення повна система, включаючи гнучкий кабель-канал для прокладки кабелів або трубок, а також відповідний пакет контролера двигуна та двигуна.
- Для тривимірних рухів у горизонтальному робочому просторі
- Гнучкий робочий простір завдяки масштабованим ходам у напрямках X, Y і Z
- Концепція послідовного кінематичного приводу на основі зубчастоременних та шпиндельн их вісей
- Вертикальна вісь на вибір - пневматична або електрична
- Висока механічна жорсткість і міцна конструкція
- Універсальне застосування
- Особливо підходить для довгих ходів у всіх напрямках