Відсічний клапан MS4-EM

Усі функції підготовки стисненого повітря: контроль тиску, пуск, фільтр-регулятори і клапани плавного пуску з функцією безпеки, фільтри, датчики тиску та витрати, осушувачі, вологовідділювачі, датчики, мастилорозпилювачі та розгалужувачі. Правильне рішення для будь-якого завдання. У розмірах 4, 6, 9 і 12.
  • Ручний 3/2-ходовий клапан для пневматичних систем подачі та скидання стисненого повітря
  • До з’єднання 3 можна приєднати глушник або відвести відпрацьоване повітря через трубку
  • Позицію перемикання можна відразу розпізнати
  • Опціонально з манометром і датчиком тиску
  • Варіанти рекомендовані для ліній з виробництва літій-іонних акумуляторів
  • Стандартна номінальна витрата <=1.800 л/хв з розміром сітки 40 мм