З'єднувальний кабель NEBA
- Потужні, універсальні з'єднувальні кабелі
- Підходить для суворих умов і застосувань у постійному русі або вібрації
- Відповідає вимогам безпеки IEC 61010-1 і IEC 61010-2-202 для електричного обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного використання
- Високий ступінь захисту IP65, IP68, IP69k
- Стійкість до стирання і низька адгезія
- Кабелі придатні для використання в кабельних коробах і роботах
- Вогнестійкий і самозатухаючий
- Рекомендовано для виробничих систем для виготовлення Li‑іонної батареї (F1A)