З'єднувальний кабель NEBS

  • Для підключення до прямокутної форми L1, крок 5,8 мм
  • Для різьби M12x1 А-код відповідно до EN 61076-2-101
  • Для різьби M16x0,75
  • З'єднувальний кабель давача тиску SPAN
  • Ступінь захисту IP40, IP65, IP67, IP69K в змонтованому стані
  • Довжина кабелю 0,5 ... 10 м
  • З PVC або PUR кабелем
  • Температура навколишнього середовища -40... +70 °C