Van góc VZXF-L-M22C-M-B-G12-120-H3B1-50-16

1002501

GTIN 4052568226022

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Kết nối cáp
Ống bọc ren G1 / 2 đến DIN ISO 228
Lưu lượng Kv
3.7 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 16 bar
Chiều rộng định mức
12 mm