Van góc VZXF-L-M22C-M-B-G114-290-H3B1-50-7

1002507

GTIN 4052568226084

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Kết nối cáp
Khớp nối ren G1 1/4 đến DIN ISO 228
Lưu lượng Kv
6 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 7 bar
Chiều rộng định mức
29 mm