Van góc VZXF-L-M22C-M-A-G12-130-M1-V4V4T-50-16
1002512
GTIN 4052568226138
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Kết nối cáp
Ống bọc ren G1 / 2 đến DIN ISO 228
Lưu lượng Kv
3.8 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 16 bar
Chiều rộng định mức
13 mm