Van góc VZXF-L-M22C-M-A-G1-240-M1-V4V4T-80-16

1002525

GTIN 4052568226251

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Kết nối cáp
Ổ cắm ren G1 theo DIN ISO 228
Lưu lượng Kv
12.5 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 16 bar
Chiều rộng định mức
24 mm