Van góc VZXF-L-M22C-M-B-G1-240-M1-V4V4T-80-22
1002526
GTIN 4052568226268
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Kết nối cáp
Ổ cắm ren G1 theo DIN ISO 228
Lưu lượng Kv
12 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 22 bar
Chiều rộng định mức
24 mm