Van góc VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4V4T-80-5

1002532

GTIN 4052568226329

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Kết nối cáp
Khớp nối ren G2 theo DIN ISO 228
Lưu lượng Kv
39 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 5 bar
Chiều rộng định mức
45 mm