Van góc VZXF-L-M22C-M-B-N12-120-H3B1-50-16

1002534

GTIN 4052568226343

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Kết nối cáp
Ổ cắm ren 1/2 NPT theo ANSI/ASME B 1.20.1
Lưu lượng Kv
3.7 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 16 bar
Chiều rộng định mức
12 mm