Van góc VZXF-L-M22C-M-B-N34-160-H3B1-50-16
1002536
GTIN 4052568226367
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Kết nối cáp
Ổ cắm ren 3/4 NPT theo ANSI/ASME B 1.20.1
Lưu lượng Kv
5.2 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 16 bar
Chiều rộng định mức
16 mm