Van góc VZXF-L-M22C-M-A-N1-230-H3B1-50-16

1002537

GTIN 4052568226374

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Kết nối cáp
Đầu nối ren 1 NPT theo ANSI/ASME B 1.20.1
Lưu lượng Kv
10.8 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 16 bar
Chiều rộng định mức
23 mm