Van góc VZXF-L-M22C-M-B-N114-290-H3B1-50-7
1002540
GTIN 4052568226404
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Kết nối cáp
Ổ cắm ren 1 1/4 NPT theo ANSI/ASME B 1.20.1
Lưu lượng Kv
6 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 7 bar
Chiều rộng định mức
29 mm