Van góc VZXF-L-M22C-M-B-N112-350-H3B1-50-6
1002542
GTIN 4052568226428
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Kết nối cáp
Đầu nối ren 1 1/2 NPT theo ANSI/ASME B 1.20.1
Lưu lượng Kv
16.5 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 6 bar
Chiều rộng định mức
35 mm