Van góc VZXF-L-M22C-M-A-N2-430-H3B1-50-4

1002543

GTIN 4052568226435

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Kết nối cáp
Ổ cắm ren 2 NPT theo ANSI / ASME B 1.20.1
Lưu lượng Kv
28 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 4 bar
Chiều rộng định mức
43 mm