Van góc VZXF-L-M22C-M-B-N2-430-H3B1-50-3
1002544
GTIN 4052568226442
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Kết nối cáp
Ổ cắm ren 2 NPT theo ANSI / ASME B 1.20.1
Lưu lượng Kv
23 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 3 bar
Chiều rộng định mức
43 mm