Van góc VZXF-L-M22C-M-A-N12-130-M1-V4V4T-50-16
1002545
GTIN 4052568226459
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Kết nối cáp
Ổ cắm ren 1/2 NPT theo ANSI/ASME B 1.20.1
Lưu lượng Kv
3.8 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 16 bar
Chiều rộng định mức
13 mm