Van góc VZXF-L-M22C-M-B-N34-180-M1-V4V4T-50-20

1002548

GTIN 4052568226480

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Kết nối cáp
Ổ cắm ren 3/4 NPT theo ANSI/ASME B 1.20.1
Lưu lượng Kv
6.5 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 20 bar
Chiều rộng định mức
18 mm