Van góc VZXF-L-M22C-M-B-N1-240-M1-V4V4T-50-10
1002550
GTIN 4052568226503
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Kết nối cáp
Đầu nối ren 1 NPT theo ANSI/ASME B 1.20.1
Lưu lượng Kv
11 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 10 bar
Chiều rộng định mức
24 mm