Van góc VZXF-L-M22C-M-A-N114-310-M1-V4V4T-50-9

1002553

GTIN 4052568226534

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Kết nối cáp
Ổ cắm ren 1 1/4 NPT theo ANSI/ASME B 1.20.1
Lưu lượng Kv
18.5 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 9 bar
Chiều rộng định mức
31 mm