Van góc VZXF-L-M22C-M-A-N114-310-M1-V4V4T-80-16
1002555
GTIN 4052568226558
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Kết nối cáp
Ổ cắm ren 1 1/4 NPT theo ANSI/ASME B 1.20.1
Lưu lượng Kv
19 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 16 bar
Chiều rộng định mức
31 mm